Sensore WEICON LSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10054013

Codice componente
10054013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.55 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Breite VPE (mm)(mm) 178 Höhe VPE (mm)(mm) 194 Länge VPE (mm)(mm) 268
Gewicht (g)(g) 60 Zusatznutzen Sensor mit Abtastfunktion. Schere abschaltbar Hinweis Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Artikelbezeichnung LSA-Anlegewerkzeug Zolltarifnummer (TARIC) 82032000 Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.060
Einsatzbereich Beschaltung LSA-Baureihe Gefahrgut (J/N) Nein Verpackungsart 1 Stück
Lieferanten-Name WEICON Werkstoff/materiale robustes Polyamid Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 1.10

Si trova sulla pagina di Sensore WEICON LSA, il codice articolo è il seguente: 10054013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10054013.

Supporto tecnico