Punte A (05134373001)

Punte A 05134373001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05134373001

Marca: WERA

Prezzo: 3.75

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 89 mm

Punta di misura: 2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05134373001

Codice componente
05134373001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Punta di misura

3.75 €

10 Disponibile 4 giorni 892

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sistema di avvitamento Phillips Con doppio lato falso Misura del collegamento 1/4 poll.
Chiusura a sfera falso Misura del collegamento(mm) 6.3

Si trova sulla pagina di Punte A, il codice articolo è il seguente: 05134373001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05134373001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05134370001
05134371001
05134372001
05134906001
05134907001
05134910001
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Punta di misura

3.17 €

10 Disponibile 4 giorni 701

3.17 €

10 Disponibile 4 giorni 702

3.75 €

10 Disponibile 4 giorni 891

4.80 €

10 Disponibile 4 giorni 700

5.63 €

10 Disponibile 4 giorni 890

5.17 €

10 Disponibile 4 giorni 1522

Supporto tecnico