Punte BTZ (05056066001)

Punte BTZ 05056066001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05056066001

Marca: WERA

Prezzo: 2.17

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Spessore lama: 1 mm

Larghezza lama: 5.5 mm

Lunghezza totale: 25 mm

Sistema di avvitamento: -

Punta di misura: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05056066001

Codice componente
05056066001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Sistema di avvitamento Punta di misura Con doppio lato Misura del collegamento
(mm)

2.17 €

10 Disponibile 4 giorni 15.525---6.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura del collegamento 1/4 poll. Chiusura a sfera falso

Si trova sulla pagina di Punte BTZ, il codice articolo è il seguente: 05056066001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05056066001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05056064001
05056068001
05056420001
05056422001
05056424001
05056720001
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Spessore lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Sistema di avvitamento Punta di misura Con doppio lato Misura del collegamento
(mm)

2.17 €

10 Disponibile 4 giorni 0.85.525---6.35

2.17 €

10 Disponibile 4 giorni 1.26.525---6.35

1.80 €

10 Disponibile 4 giorni --25Phillips1falso6.3

1.80 €

10 Disponibile 4 giorni --25Phillips2falso6.3

1.80 €

10 Disponibile 4 giorni --25Phillips3falso6.3

1.80 €

10 Disponibile 4 giorni --25Pozidriv PZ1falso6.3

Supporto tecnico