Codice articolo del costruttore: 05057470001
Marca: WERA
Prezzo: 83.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di punte scanalatura: 1
Con supporto magnetico: vero
Confezione: Custodia
Numero di punte PZ (testa a croce): 2
Numero di punte PH (testa a croce): 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05057470001
Codice componente
|
---|
05057470001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di punte scanalatura | Con supporto magnetico | Confezione | Numero di punte PZ (testa a croce) | Numero di punte PH (testa a croce) | Numero di punte totale | Numero di punte esagono incassato | Numero di punte Torx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1 | vero | Custodia | 2 | 2 | 14 | 3 | 6 |
Loading...
Numero di punte due fori | 0 | Numero di punte quadrato interno (Robertson) | 0 | Con impugnatura | vero |
---|---|---|---|---|---|
Con cricchetto della punta | falso | Numero di punte TriWing | 0 |
Si trova sulla pagina di Kraftform Kompakt, il codice articolo è il seguente: 05057470001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05057470001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di punte scanalatura
Con supporto magnetico
Confezione
Numero di punte PZ (testa a croce)
Numero di punte PH (testa a croce)
Numero di punte totale
Numero di punte esagono incassato
Numero di punte Torx
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05056653001 |
05135942001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di punte scanalatura | Con supporto magnetico | Confezione | Numero di punte PZ (testa a croce) | Numero di punte PH (testa a croce) | Numero di punte totale | Numero di punte esagono incassato | Numero di punte Torx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2 | falso | Scatola in plastica | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | ||
43.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0 | falso | Scatola in plastica | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 |