Punte IMP DC SB Impaktor (05073917001)

Punte IMP DC SB Impaktor 05073917001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05073917001

Marca: WERA

Prezzo: 4.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura: -

Sistema di avvitamento: Phillips

Punta di misura: 3

Con doppio lato: falso

Con foro: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05073917001

Codice componente
05073917001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Sistema di avvitamento Punta di misura Con doppio lato Con foro Misura (TX) Misura del collegamento
(mm)

4.20 €

5 Disponibile 4 giorni -Phillips3falso--6.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 25 Misura del collegamento 1/4 poll. Chiusura a sfera falso

Si trova sulla pagina di Punte IMP DC SB Impaktor, il codice articolo è il seguente: 05073917001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05073917001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05073924001
05073932001
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura Sistema di avvitamento Punta di misura Con doppio lato Con foro Misura (TX) Misura del collegamento
(mm)

4.77 €

5 Disponibile 4 giorni ----falso206.3

4.53 €

5 Disponibile 4 giorni 3------

Supporto tecnico