Punte BTH (05059544001)

Punte BTH 05059544001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05059544001

Marca: WERA

Prezzo: 4.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 50 mm

Sistema di avvitamento: Phillips

Punta di misura: 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05059544001

Codice componente
05059544001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Sistema di avvitamento Punta di misura

4.49 €

1 Disponibile 4 giorni 50Phillips3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con doppio lato falso Misura del collegamento 1/4 poll. Chiusura a sfera falso
Misura del collegamento(mm) 6.3

Si trova sulla pagina di Punte BTH, il codice articolo è il seguente: 05059544001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05059544001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05056710001
05056712001
05056714001
05059910001
05059912001
05059914001
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Sistema di avvitamento Punta di misura

1.80 €

10 Disponibile 4 giorni 25Pozidriv PZ1

1.80 €

10 Disponibile 4 giorni 25Pozidriv PZ2

1.80 €

10 Disponibile 4 giorni 25Pozidriv PZ3

4.49 €

1 Disponibile 4 giorni 50Pozidriv PZ1

4.49 €

1 Disponibile 4 giorni 50Pozidriv PZ2

4.49 €

1 Disponibile 4 giorni 50Pozidriv PZ3

Supporto tecnico