Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05056342001
Misura del collegamento | 1/4 poll. | Chiusura a sfera | falso | Misura del collegamento(mm) | 6.3 |
---|
Si trova sulla pagina di Punte Z PO Hex-Plus a prova di manomissione, il codice articolo è il seguente: 05056342001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05056342001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza totale(mm)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05056341001 |
05056343001 |
05056344001 |
05056345001 |
05056346001 |
05059640001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza totale (mm) | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 2.0 | ||
4.89 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 3 | ||
4.89 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 4 | ||
4.89 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 5 | ||
4.89 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 6 | ||
13.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 89 | 2.0 |