Codice articolo del costruttore: 05135264001
Marca: WERA
Prezzo: 5.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Spessore lama: 0.35 mm
Larghezza lama: 2.5 mm
Con foro: -
Misura (TX): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05135264001
Codice componente
|
---|
05135264001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore lama (mm) | Larghezza lama (mm) | Con foro | Misura (TX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.35 | 2.5 | - | - |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 44 | Misura del collegamento | Altro | Chiusura a sfera | falso |
---|---|---|---|---|---|
Misura del collegamento(mm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Punte C, il codice articolo è il seguente: 05135264001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05135264001.
Configura
Proprietà di base
Con foro
Misura (TX)
Tipo
Spessore lama(mm)
Larghezza lama(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05200496001 |
05345352001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Spessore lama (mm) | Larghezza lama (mm) | Con foro | Misura (TX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | falso | 55 | ||
25.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | falso | 4 |