Codice articolo del costruttore: 05071102001
Marca: WERA
Prezzo: 11.20 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensioni: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05071102001
Lunghezza totale(mm) | 89 | Misura del collegamento | 1/4 poll. | Chiusura a sfera | falso |
---|---|---|---|---|---|
Misura del collegamento(mm) | 6.3 |
Si trova sulla pagina di Punte, inossidabili, il codice articolo è il seguente: 05071102001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05071102001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05071101001 |
05071103001 |
05071104001 |
05071105001 |
05071106001 |
05071107001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | ||
11.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | ||
11.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | ||
11.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | — | ||
11.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | — | ||
11.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | — |