Codice articolo del costruttore: 05060134001
Marca: WERA
Prezzo: 3.73 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza totale: 50 mm
Misura (TX): 20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05060134001
Con foro | falso | Misura del collegamento | 1/4 poll. | Chiusura a sfera | falso |
---|---|---|---|---|---|
Misura del collegamento(mm) | 6.3 |
Si trova sulla pagina di Punte TORX Z, il codice articolo è il seguente: 05060134001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05060134001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza totale(mm)
Misura (TX)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05060131001 |
05060132001 |
05060133001 |
05060135001 |
05060136001 |
05060137001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza totale (mm) | Misura (TX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 8 | ||
3.73 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 10 | ||
3.73 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 15 | ||
3.73 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 25 | ||
4.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 27 | ||
3.73 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 30 |