Codice articolo del costruttore: 05160899001
Marca: WERA
Prezzo: 8.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza totale: 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05160899001
Sistema di avvitamento | Phillips | Punta di misura | 2 | Con doppio lato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Misura del collegamento | 1/4 poll. | Chiusura a sfera | falso | Misura del collegamento(mm) | 6.3 |
Si trova sulla pagina di Punte a punta ridotta R, il codice articolo è il seguente: 05160899001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05160899001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05160896001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 152 |