Chiave a L PKLS, metrica, cromata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05022040001
05022041001
05022042001
05022043001
05022044001
05022045001
05022046001
05022047001
05022048001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Lunghezza gambo lungo
(mm)
Lunghezza gamba corta
(mm)

1.63 €

10 Disponibile 4 giorni 901.5904.5

1.63 €

10 Disponibile 4 giorni 10021005.5

1.99 €

10 Disponibile 4 giorni 632.563112

2.91 €

10 Disponibile 4 giorni 12631267.5

2.91 €

10 Disponibile 4 giorni 140414010

3.68 €

10 Disponibile 4 giorni 160516012

3.91 €

10 Disponibile 4 giorni 180618015

5.04 €

10 Disponibile 4 giorni 200820019

7.09 €

10 Disponibile 4 giorni 2191021922

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Modello Ad angolo destro Testato VDE falso
Lunghezza albero(mm) Modello antifurto falso Larghezza chiave (pollici)
Con foro falso Testa di proiettile vero Isolato falso
Con spina falso

Supporto tecnico