Chiave a L PKL, imperiale, inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05022710001
05022711001
05022712001
05022713001
05022714001
05022715001
05022716001
05022717001
05022718001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Larghezza chiave (pollici) Lunghezza gambo lungo
(mm)
Lunghezza gamba corta
(mm)

5.20 €

1 Disponibile 4 giorni 1123/32 poll.11219

5.20 €

1 Disponibile 4 giorni 1197/64 poll.11920

4.67 €

1 Disponibile 4 giorni 1231/8 poll.12321

4.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1309/64 poll.13022

5.00 €

1 Disponibile 4 giorni 1123/32 poll.11219

5.95 €

1 Disponibile 4 giorni 1543/16 poll.15427

7.80 €

1 Disponibile 4 giorni 1851/4 poll.18534

9.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1955/16 poll.19537

15.08 €

1 Disponibile 4 giorni 2243/8 poll.22442

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Modello Ad angolo destro Testato VDE falso
Lunghezza albero(mm) Modello antifurto falso Con foro falso
Testa di proiettile vero Larghezza chiave(mm) Isolato falso
Con spina falso

Supporto tecnico