Chiave a L PKL BM, metrica, BlackLaser (05027101001)

Chiave a L PKL BM, metrica, BlackLaser 05027101001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05027101001

Marca: WERA

Prezzo: 1.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 90 mm

Larghezza chiave: 1.5 mm

Lunghezza gambo lungo: 90 mm

Lunghezza gamba corta: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05027101001

Codice componente
05027101001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Lunghezza gambo lungo
(mm)
Lunghezza gamba corta
(mm)

1.40 €

10 Disponibile 4 giorni 901.59014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Modello Ad angolo destro Testato VDE falso
Lunghezza albero(mm) Modello antifurto falso Larghezza chiave (pollici)
Con foro falso Testa di proiettile vero Isolato falso
Con spina falso

Si trova sulla pagina di Chiave a L PKL BM, metrica, BlackLaser, il codice articolo è il seguente: 05027101001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05027101001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05027102001
05027103001
05027104001
05027105001
05027106001
05027107001
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Lunghezza gambo lungo
(mm)
Lunghezza gamba corta
(mm)

1.40 €

10 Disponibile 4 giorni 100210016

1.40 €

10 Disponibile 4 giorni 1122.511218

1.68 €

10 Disponibile 4 giorni 126312619

2.01 €

10 Disponibile 4 giorni 140414025

2.20 €

10 Disponibile 4 giorni 160516028

2.81 €

10 Disponibile 4 giorni 180618032

Supporto tecnico