Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05022600001 |
05022602001 |
05022604001 |
05022606001 |
05022608001 |
05022610001 |
05022612001 |
05022614001 |
05022616001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Larghezza chiave (mm) | Lunghezza gambo lungo (mm) | Lunghezza gamba corta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 1.5 | 90 | 14 | ||
5.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 101 | 2 | 101 | 16 | ||
5.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 2.5 | 112 | 19 | ||
4.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 123 | 3 | 123 | 21 | ||
5.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 63 | 4 | 137 | 24 | ||
6.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 154 | 5 | 154 | 27 | ||
8.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 172 | 6 | 172 | 31 | ||
10.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 195 | 8 | 195 | 37 | ||
13.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 224 | 10 | 224 | 42 |
Loading...
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Modello | Ad angolo destro | Testato VDE | falso |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza albero(mm) | — | Modello antifurto | falso | Larghezza chiave (pollici) | — |
Con foro | falso | Testa di proiettile | vero | Isolato | falso |
Con spina | falso |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Larghezza chiave(mm)
Lunghezza gambo lungo(mm)
Lunghezza gamba corta(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali