Chiave a L BM, metrica, BlackLaser

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05027201001
05027202001
05027203001
05027204001
05027205001
05027206001
05027207001
05027208001
05027209001
05027210001
05027211001
05027212001
05027213001
05027214001
05027215001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Lunghezza gambo lungo
(mm)
Lunghezza gamba corta
(mm)

0.41 €

10 Disponibile 4 giorni 451.54514

0.41 €

10 Disponibile 4 giorni 5025016

0.41 €

10 Disponibile 4 giorni 562.55618

0.52 €

10 Disponibile 4 giorni 4534514

0.52 €

10 Disponibile 4 giorni 663.56623

0.52 €

10 Disponibile 4 giorni 7047025

0.75 €

10 Disponibile 4 giorni 754.57526

0.75 €

10 Disponibile 4 giorni 8058028

1.05 €

10 Disponibile 4 giorni 3263290

1.35 €

10 Disponibile 4 giorni 9579534

1.64 €

10 Disponibile 4 giorni 100810036

2.43 €

10 Disponibile 4 giorni 1121011240

2.20 €

10 Disponibile 4 giorni 106910638

3.83 €

10 Disponibile 4 giorni 1201112043

4.57 €

10 Disponibile 4 giorni 1251212545

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Modello Ad angolo destro Testato VDE falso
Lunghezza albero(mm) Modello antifurto falso Larghezza chiave (pollici)
Con foro falso Testa di proiettile falso Isolato falso
Con spina falso

Supporto tecnico