Chiave a L multicolore SPKL, metrica, inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05022660001
05022661001
05022662001
05022663001
05022664001
05022665001
05022666001
05022667001
05022668001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Lunghezza gambo lungo
(mm)
Lunghezza gamba corta
(mm)

5.51 €

1 Disponibile 4 giorni 901.59014

5.04 €

1 Disponibile 4 giorni 110210116

4.96 €

1 Disponibile 4 giorni 1122.511219

4.84 €

1 Disponibile 4 giorni 123312321

5.29 €

1 Disponibile 4 giorni 137413724

6.31 €

1 Disponibile 4 giorni 154515427

8.28 €

1 Disponibile 4 giorni 172617231

10.35 €

1 Disponibile 4 giorni 195819537

15.95 €

1 Disponibile 4 giorni 2241022442

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Modello Ad angolo destro Testato VDE falso
Lunghezza albero(mm) Modello antifurto falso Larghezza chiave (pollici)
Con foro falso Testa di proiettile vero Isolato falso
Con spina falso

Supporto tecnico