Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05133150001 |
05133151001 |
05133152001 |
05133153001 |
05133154001 |
05133155001 |
05133156001 |
05133157001 |
05133158001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Larghezza chiave (mm) | Lunghezza gambo lungo (mm) | Lunghezza gamba corta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 1.5 | 50 | 14 | ||
2.08 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 56 | 2 | 56 | 16 | ||
2.47 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 63 | 2.5 | 63 | 18 | ||
3.11 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 71 | 3 | 71 | 20 | ||
3.16 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 4 | 80 | 22 | ||
3.37 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 5 | 90 | 25 | ||
4.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 6 | 100 | 28 | ||
6.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 8 | 112 | 32 | ||
8.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 10 | 125 | 36 |
Loading...
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Modello | Ad angolo destro | Testato VDE | falso |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza albero(mm) | — | Modello antifurto | falso | Larghezza chiave (pollici) | — |
Con foro | falso | Testa di proiettile | vero | Isolato | falso |
Con spina | falso |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Larghezza chiave(mm)
Lunghezza gambo lungo(mm)
Lunghezza gamba corta(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali