Cacciaviti dinamometrico Kraftform serie ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05074842010

Codice componente
05074842010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.49 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Con prolunga falso Elettronico falso
Lunghezza totale(mm) 155 Testato VDE falso Con scala vero
Idoneo per prolunga falso Divisione della scala di precisione(Nm) Estensione della lunghezza(mm)
Regolazione della dimensione del gradino(Nm) 1.2 Variabile di correzione consistente falso Modello cacciavite vero
Altezza testa(mm) Momento di serraggio(Nm) 1.2|3 Isolato falso
Larghezza testa(mm) Con segnale acustico vero Misura del collegamento 1/4 poll.
Misura del collegamento(mm) 6.3

Si trova sulla pagina di Cacciaviti dinamometrico Kraftform serie ESD, il codice articolo è il seguente: 05074842010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05074842010.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico