Cacciaviti dinamometrici serie Kraftform, impugnatura a pistola (05074728010)

Cacciaviti dinamometrici serie Kraftform, impugnatura a pistola 05074728010
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05074728010

Marca: WERA

Prezzo: 108.41

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Regolazione della dimensione del gradino: — Nm

Momento di serraggio: 4|8.8 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05074728010

Codice componente
05074728010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Regolazione della dimensione del gradino
(Nm)
Momento di serraggio
(Nm)

108.41 €

1 Disponibile 4 giorni 4|8.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Con prolunga falso Elettronico falso
Lunghezza totale(mm) 150 Testato VDE falso Con scala vero
Idoneo per prolunga falso Divisione della scala di precisione(Nm) Estensione della lunghezza(mm)
Variabile di correzione consistente falso Modello cacciavite vero Altezza testa(mm)
Isolato falso Larghezza testa(mm) Con segnale acustico vero
Misura del collegamento 1/4 poll. Misura del collegamento(mm) 6.3

Si trova sulla pagina di Cacciaviti dinamometrici serie Kraftform, impugnatura a pistola, il codice articolo è il seguente: 05074728010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05074728010.

Tipologia prodotto

Codice componente
05074717010
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Regolazione della dimensione del gradino
(Nm)
Momento di serraggio
(Nm)

105.52 €

1 Disponibile 4 giorni 33|6

Supporto tecnico