Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05074722010
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Con prolunga | falso | Elettronico | falso |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale(mm) | 155 | Testato VDE | falso | Con scala | vero |
Idoneo per prolunga | falso | Divisione della scala di precisione(Nm) | — | Estensione della lunghezza(mm) | — |
Regolazione della dimensione del gradino(Nm) | — | Variabile di correzione consistente | falso | Modello cacciavite | — |
Altezza testa(mm) | — | Momento di serraggio(Nm) | 15|40 | Isolato | falso |
Larghezza testa(mm) | — | Con segnale acustico | vero | Misura del collegamento | 1/4 poll. |
Misura del collegamento(mm) | 6.3 |
Si trova sulla pagina di Cacciaviti dinamometrici Kraftform serie Imperial, il codice articolo è il seguente: 05074722010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05074722010.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali