Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05078720001
Protezione per isolamento 1000 V | — | Con prolunga | — | Elettronico | — |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale(mm) | — | Testato VDE | — | Con scala | — |
Idoneo per prolunga | — | Divisione della scala di precisione(Nm) | — | Estensione della lunghezza(mm) | — |
Regolazione della dimensione del gradino(Nm) | — | Variabile di correzione consistente | — | Modello cacciavite | — |
Altezza testa(mm) | — | Momento di serraggio(Nm) | — | Isolato | — |
Larghezza testa(mm) | — | Con segnale acustico | — | Misura del collegamento | 9x12 mm |
Misura del collegamento(mm) | — |
Si trova sulla pagina di Adattatore a saldare Inserimento a pressione, il codice articolo è il seguente: 05078720001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05078720001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali