Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05042750001
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Testato VDE | falso | Lunghezza(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Chiave rettangolare | 6,3 mm (1/4 poll.) | Misura del collegamento | 1/4 poll. | Misura del collegamento(mm) | 6.3 |
Si trova sulla pagina di A Mandrino a sgancio rapido adattatore, il codice articolo è il seguente: 05042750001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05042750001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali