Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05075610001
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Con prolunga | falso | Elettronico | falso |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale(mm) | 360 | Testato VDE | falso | Con scala | vero |
Idoneo per prolunga | vero | Divisione della scala di precisione(Nm) | 0.25 | Estensione della lunghezza(mm) | — |
Regolazione della dimensione del gradino(Nm) | 0.25 | Variabile di correzione consistente | vero | Modello cacciavite | falso |
Altezza testa(mm) | 16.5 | Momento di serraggio(Nm) | 10|50 | Isolato | falso |
Larghezza testa(mm) | 25 | Con segnale acustico | vero | Misura del collegamento | 3/8 poll. |
Misura del collegamento(mm) | 9.53 |
Si trova sulla pagina di Cricchetto reversibile per chiave dinamometrica Click-Torque B, il codice articolo è il seguente: 05075610001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05075610001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali