Codice articolo del costruttore: 05042768001
Marca: WERA
Prezzo: 38.76 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura del collegamento: Altro
Misura del collegamento: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05042768001
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Testato VDE | falso | Lunghezza(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Chiave rettangolare | 12,5 mm (1/2 poll.) |
Si trova sulla pagina di Mandrino a sgancio rapido adattatore, il codice articolo è il seguente: 05042768001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05042768001.
Configura
Proprietà di base
Misura del collegamento
Misura del collegamento(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05042760001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura del collegamento | Misura del collegamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1/4 poll. | 6.3 |