Cacciaviti dinamometrico Kraftform serie ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05074822010
05074824010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Regolazione della dimensione del gradino
(Nm)
Momento di serraggio
(Nm)

104.49 €

1 Disponibile 4 giorni 0.10.3|1.0

104.49 €

1 Disponibile 4 giorni 0.90.9|1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Con prolunga falso Elettronico falso
Lunghezza totale(mm) 133 Testato VDE falso Con scala falso
Idoneo per prolunga falso Divisione della scala di precisione(Nm) Estensione della lunghezza(mm)
Variabile di correzione consistente falso Modello cacciavite vero Altezza testa(mm)
Isolato falso Larghezza testa(mm) Con segnale acustico vero
Misura del collegamento 1/4 poll. Misura del collegamento(mm) 6.3

Supporto tecnico