Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05020260001 |
05020261001 |
05020262001 |
05020263001 |
05020264001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chiave misura grande (mm) | Chiave misura piccola (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 20 | 260.5 | |
55.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 22 | 260.5 | |
64.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 24 | 280 | |
84.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 27 | 305 | |
85.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 30 | 305 |
Loading...
Manico rastremato | falso | Protezione per isolamento 1000 V | falso | Altezza della testa piccola(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Modello a bassa scintilla | falso | Testato VDE | falso | Modello con chiave ad angolo retto | falso |
Larghezza della testa grande(mm) | — | Idoneo per spina | falso | Larghezza della testa piccola(mm) | — |
Misura chiave grande (pollici) | — | Con spina | falso | Modello a chiave singola | falso |
Misura chiave piccola (poll.) | — | Altezza della testa larga(mm) | — |
Configura
Proprietà di base
Chiave misura grande(mm)
Chiave misura piccola(mm)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali