A Inserto a cricchetto, reversibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05078635001

Codice componente
05078635001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.28 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello a mangime falso Protezione per isolamento 1000 V falso Cricchetto da costruzione falso
Giunto universale falso Testato VDE falso Angolo di oscillazione all'indietro(°)
Lunghezza(mm) 49 Reversibile vero Isolato falso
Idoneo per punte falso Misura del collegamento 1/4 poll. Idoneo per prese vero
Altezza(mm) 15 Misura del collegamento(mm) 6.35

Si trova sulla pagina di A Inserto a cricchetto, reversibile, il codice articolo è il seguente: 05078635001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05078635001.

Supporto tecnico