Chiave combinata Joker (05020200001)

Chiave combinata Joker 05020200001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05020200001

Marca: WERA

Prezzo: 10.73

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Estremità aperta all'altezza della testa: 4.5 mm

Estremità aperta larghezza della chiave: 8 mm

Estremità aperta larghezza della testa: 19 mm

Altezza testa presa/anello/cricchetto: 7 mm

Lunghezza: 115 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05020200001

Codice componente
05020200001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Estremità aperta all'altezza della testa
(mm)
Estremità aperta larghezza della chiave
(mm)
Estremità aperta larghezza della testa
(mm)
Altezza testa presa/anello/cricchetto
(mm)
Lunghezza
(mm)
Larghezza chiave presa/anello/cricchetto
(mm)
Larghezza testa presa/anello/cricchetto
(mm)

10.73 €

1 Disponibile 4 giorni 4.58197115812.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Larghezza chiave presa/anello/cricchetto (pollici) Modello a bassa scintilla falso
Testato VDE falso Idoneo per spina falso Con spina falso
Estremità aperta larghezza della chiave (poll.) Conteggio punti Modello crescente vero
A gomito falso

Si trova sulla pagina di Chiave combinata Joker, il codice articolo è il seguente: 05020200001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05020200001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05020201001
05020202001
05020203001
05020204001
05020205001
05020206001
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Estremità aperta all'altezza della testa
(mm)
Estremità aperta larghezza della chiave
(mm)
Estremità aperta larghezza della testa
(mm)
Altezza testa presa/anello/cricchetto
(mm)
Lunghezza
(mm)
Larghezza chiave presa/anello/cricchetto
(mm)
Larghezza testa presa/anello/cricchetto
(mm)

11.13 €

1 Disponibile 4 giorni 5102271251015

12.47 €

1 Disponibile 4 giorni 51124.571351117

12.96 €

1 Disponibile 4 giorni 5.5122681481218

13.53 €

1 Disponibile 4 giorni 613278.51601319

14.73 €

1 Disponibile 4 giorni 614298.51671420

15.60 €

1 Disponibile 4 giorni 615328.51741522

Supporto tecnico