Inserto chiave ad anello (05078690001)

Inserto chiave ad anello 05078690001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05078690001

Marca: WERA

Prezzo: 35.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Chiave misura piccola: 13 mm

Altezza della testa piccola: 11 mm

Lunghezza: 37 mm

Larghezza della testa piccola: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05078690001

Codice componente
05078690001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chiave misura piccola
(mm)
Altezza della testa piccola
(mm)
Lunghezza
(mm)
Larghezza della testa piccola
(mm)

35.43 €

1 Disponibile 4 giorni 13113730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello aperto falso Chiave misura grande(mm) Protezione per isolamento 1000 V falso
Modello a bassa scintilla falso Testato VDE falso Modello a mezzaluna falso
Larghezza della testa grande(mm) Misura chiave grande (pollici) Modello a chiave singola falso
Conteggio punti Misura chiave piccola (poll.) Modello crescente
Altezza della testa larga(mm) A gomito falso

Si trova sulla pagina di Inserto chiave ad anello, il codice articolo è il seguente: 05078690001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05078690001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05078691001
05078692001
05078693001
05078694001
05078695001
05078696001
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Chiave misura piccola
(mm)
Altezza della testa piccola
(mm)
Lunghezza
(mm)
Larghezza della testa piccola
(mm)

35.43 €

1 Disponibile 4 giorni 14113730

35.43 €

1 Disponibile 4 giorni 15113730

35.43 €

1 Disponibile 4 giorni 16126428

35.43 €

1 Disponibile 4 giorni 17126428

35.43 €

1 Disponibile 4 giorni 18126428

35.43 €

1 Disponibile 4 giorni 19126428

Supporto tecnico