Adattatore (05136001001)

Adattatore 05136001001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05136001001

Marca: WERA

Prezzo: 8.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 30 mm

Chiave rettangolare: 10 mm (3/8 poll.)

Misura del collegamento: 3/8 poll.

Misura del collegamento: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05136001001

Codice componente
05136001001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Chiave rettangolare Misura del collegamento Misura del collegamento
(mm)

8.57 €

1 Disponibile 4 giorni 3010 mm (3/8 poll.)3/8 poll.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Testato VDE falso

Si trova sulla pagina di Adattatore, il codice articolo è il seguente: 05136001001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05136001001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05136002001
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Chiave rettangolare Misura del collegamento Misura del collegamento
(mm)

10.13 €

1 Disponibile 4 giorni 3512,5 mm (1/2 poll.)Altro12.5

Supporto tecnico