Codice articolo del costruttore: 05078637001
Marca: WERA
Prezzo: 75.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza: 58 mm
Reversibile: falso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05078637001
Modello a mangime | falso | Protezione per isolamento 1000 V | falso | Cricchetto da costruzione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Giunto universale | falso | Testato VDE | falso | Angolo di oscillazione all'indietro(°) | — |
Isolato | falso | Idoneo per punte | falso | Misura del collegamento | 1/2 poll. |
Idoneo per prese | vero | Altezza(mm) | 23 | Misura del collegamento(mm) | 12.7 |
Si trova sulla pagina di C Inserto a cricchetto, reversibile, il codice articolo è il seguente: 05078637001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05078637001.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Reversibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05078707001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | Reversibile |
---|---|---|---|---|---|---|
77.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 66 | vero |