Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05074826010
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Con prolunga | falso | Elettronico | falso |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale(mm) | 138 | Testato VDE | falso | Con scala | falso |
Idoneo per prolunga | falso | Divisione della scala di precisione(Nm) | — | Estensione della lunghezza(mm) | — |
Regolazione della dimensione del gradino(Nm) | 0.015 | Variabile di correzione consistente | falso | Modello cacciavite | vero |
Altezza testa(mm) | — | Momento di serraggio(Nm) | 0.1|0.34 | Isolato | falso |
Larghezza testa(mm) | — | Con segnale acustico | vero | Misura del collegamento | Altro |
Misura del collegamento(mm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Cacciaviti dinamometriche Kraftform serie ESD un valore di misurazione preimpostato in fabbrica personalizzato, mandrino a sgancio rapido, il codice articolo è il seguente: 05074826010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05074826010.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali