Chiavi a cricco in acciaio inossidabile foro passante / foro cieco (318-178-M10-A)

Chiavi a cricco in acciaio inossidabile foro passante / foro cieco 318-178-M10-A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 318-178-M10-A

Marca: GANTER

Prezzo: 63.28

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo quadrato s1: -

Foro d4: -

d6: -

Tipo: A. Inserto a cricco con foro passante

h3: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

318-178-M10-A

Codice componente
318-178-M10-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo quadrato s1 Foro d4 d6 Tipo h3 Filettatura interna d3 Filettatura interna d1 Foro con sede per chiavetta d2 Peso
(g)
Esagono s2 t

63.28 €

1 Disponibile 7 giorni ---A. Inserto a cricco con foro passante--M 10-257.0--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

h1 14 h2 10.9 RoHS Ja
b1 40 d7 8 b2 29.6
Lunghezza l1 178

Si trova sulla pagina di Chiavi a cricco in acciaio inossidabile foro passante / foro cieco, il codice articolo è il seguente: 318-178-M10-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 318-178-M10-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
318-178-K10-A
318-178-K12-A
318-178-K16-A
318-178-M10-B
318-178-M12-A
318-178-M12-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo quadrato s1 Foro d4 d6 Tipo h3 Filettatura interna d3 Filettatura interna d1 Foro con sede per chiavetta d2 Peso
(g)
Esagono s2 t

68.18 €

1 Disponibile 7 giorni ---A. Inserto a cricco con foro passante---K 10254.00002--

68.18 €

1 Disponibile 7 giorni ---A. Inserto a cricco con foro passante---K 12250.0--

68.18 €

1 Disponibile 7 giorni ---A. Inserto a cricco con foro passante---K 16241.0--

54.26 €

1 Disponibile 7 giorni --19B. Inserto a cricco con foro cieco17.5M 10--292.0-17

63.28 €

1 Disponibile 7 giorni ---A. Inserto a cricco con foro passante--M 12-254.00002--

54.26 €

1 Disponibile 7 giorni --19B. Inserto a cricco con foro cieco17.5M 12--288.0-17

Supporto tecnico