Chiavi a cricco in acciaio inossidabile prigioniero filettato (318-178-M8-32-C)

Chiavi a cricco in acciaio inossidabile prigioniero filettato 318-178-M8-32-C
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 318-178-M8-32-C

Marca: GANTER

Prezzo: 56.82

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza filettatura l2: 32

Peso: 314.0 g

Prigioniero filettato d5: M 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

318-178-M8-32-C

Codice componente
318-178-M8-32-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filettatura l2 Peso
(g)
Prigioniero filettato d5

56.82 €

1 Disponibile 7 giorni 32314.0M 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

h1 14 d6 19 h2 10.9
Tipo C. Inserto a cricco con prigioniero filettato RoHS Ja h3 17.5
b1 40 d7 8 b2 29.6
Lunghezza l1 178

Si trova sulla pagina di Chiavi a cricco in acciaio inossidabile prigioniero filettato, il codice articolo è il seguente: 318-178-M8-32-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 318-178-M8-32-C.

Tipologia prodotto

Codice componente
318-178-M10-20-C
318-178-M10-40-C
318-178-M12-25-C
318-178-M12-50-C
318-178-M8-16-C
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza filettatura l2 Peso
(g)
Prigioniero filettato d5

55.86 €

1 Disponibile 7 giorni 20314.0M 10

57.58 €

1 Disponibile 7 giorni 40327.0M 10

56.10 €

1 Disponibile 7 giorni 25324.0M 12

58.26 €

1 Disponibile 7 giorni 50346.0M 12

55.86 €

1 Disponibile 7 giorni 16308.0M 8

Supporto tecnico