Pistola di soffiaggio con ugello dritto (27102 PRE)

Pistola di soffiaggio con ugello dritto 27102 PRE

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27102 PRE

Marca: PREVOST

Prezzo: 14.10

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Livello sonoro (a 6 bar): 84 dBA

Larghezza: - mm

Filettatura interna BSPP: -

Lunghezza: - mm

Passaggio ID: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27102 PRE

Codice componente
27102 PRE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello sonoro (a 6 bar)
(dBA)
Larghezza
(mm)
Filettatura interna BSPP Lunghezza
(mm)
Passaggio ID
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Materiale Vantaggio Consumo di aria (a 6 bar)
(Nm3/h)
Filettatura femmina BSPP Lunghezza del ugello
(mm)

14.10 €

1 7 giorni 84------Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio15G 1/459

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(barra) 10

Si trova sulla pagina di Pistola di soffiaggio con ugello dritto, il codice articolo è il seguente: 27102 PRE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27102 PRE.

Tipologia prodotto

Codice componente
27102 PR6C
27102 PR6I
27102 PR7E
27102 PREBP3
27102 PREP
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Livello sonoro (a 6 bar)
(dBA)
Larghezza
(mm)
Filettatura interna BSPP Lunghezza
(mm)
Passaggio ID
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Materiale Vantaggio Consumo di aria (a 6 bar)
(Nm3/h)
Filettatura femmina BSPP Lunghezza del ugello
(mm)

19.00 €

1 7 giorni 84---6ISO 6150 C-Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio15--

17.55 €

1 7 giorni 84---6ISO 6150 B-Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio15--

16.28 €

1 7 giorni 84---7,4European 7,4 mm-Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio15--

17.25 €

1 7 giorni 80------Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio10G 1/459

14.43 €

1 7 giorni 8490G 1/4185--26-----

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico