Codice articolo del costruttore: ASVM 1
Marca: PREVOST
Prezzo: 75.68 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASVM 1
Peso(g) | 350 | Max. Pressione di esercizio(barra) | 6,2 | Portata al di sotto di 6 bar | 420 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di aria(l/min) | 420 | Ingresso filettatura femmina BSPP | G 1/4 |
Si trova sulla pagina di Aspiratore pneumatico in alluminio, il codice articolo è il seguente: ASVM 1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASVM 1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASVM 100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
60.02 € | 1 | 7 giorni |