Codice articolo del costruttore: STL 151
Marca: PREVOST
Prezzo: 5.17 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza del ugello: 90 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STL 151
Livello sonoro(dBA) | 80 | Max. Pressione di esercizio(barra) | 10 | Materiale | Acciaio nichelato |
---|---|---|---|---|---|
Portata al di sotto di 6 bar | 330 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Filettatura femmina BSPP | G 1/4 | Filettatura femmina metrica | M10 x 100 |
Si trova sulla pagina di Ugelli ad angolo per STYL'AIR, il codice articolo è il seguente: STL 151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STL 151.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza del ugello(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STL 152 |
STL 153 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza del ugello (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 1 | 7 giorni | 200 | ||
10.83 € | 1 | 7 giorni | 290 |