Pistola di soffiaggio con ugello OSHA a effetto Venturi

Pistola di soffiaggio con ugello OSHA a effetto Venturi
Le nostre pistole di soffiaggio ad aria compressa hanno una forma compatta con un ugello integrato. Gli utenti apprezzeranno quotidianamente le pistole di soffiaggio prevoS1 per la loro facilità d'uso.

Queste pistole di soffiaggio, dotate di ugelli Prevost integrati, sono compatibili con tutti i principali standard. Queste punte si collegano direttamente all'innesto di sicurezza rapido prevoS1, che serve anche per ottimizzare l'ergonomia della pistola di soffiaggio (ottima presa).

La pistola di soffiaggio 27102 fornisce un soffiaggio direzionale preciso e una buona progressività. La flessibilità dell'impugnatura permette di passare da un leggero soffio ad un getto d'aria più potente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27102 OS6C
27102 OS6I
27102 OS7E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passaggio ID
(mm)
Profilo

20.02 €

1 7 giorni 6ISO 6150 C

18.60 €

1 7 giorni 6ISO 6150 B

17.35 €

1 7 giorni 7,4European 7,4 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Livello sonoro (a 6 bar)(dBA) 90 Max. Pressione di esercizio(barra) 10 Materiale Corpo composito poliammide
Vantaggio Progressività di soffiaggio Consumo di aria (a 6 bar)(Nm3/h) 13

Supporto tecnico