Pistola di soffiaggio con ugello silenziato

Pistola di soffiaggio con ugello silenziato
Le nostre pistole di soffiaggio ad aria compressa hanno una forma compatta con un ugello integrato. Gli utenti apprezzeranno quotidianamente le pistole di soffiaggio prevoS1 per la loro facilità d'uso.

Queste pistole di soffiaggio, dotate di ugelli Prevost integrati, sono compatibili con tutti i principali standard. Queste punte si collegano direttamente all'innesto di sicurezza rapido prevoS1, che serve anche per ottimizzare l'ergonomia della pistola di soffiaggio (ottima presa).

La pistola di soffiaggio 27102 fornisce un soffiaggio direzionale preciso e una buona progressività. La flessibilità dell'impugnatura permette di passare da un leggero soffio ad un getto d'aria più potente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27102 SI6C
27102 SI6I
27102 SI7E
27102 SIL
27102 SILP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Filettatura interna BSPP Lunghezza
(mm)
Passaggio ID
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Materiale Vantaggio Consumo di aria (a 6 bar)
(Nm3/h)
Filettatura femmina BSPP Lunghezza del ugello
(mm)

20.02 €

1 7 giorni ---6ISO 6150 C-Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio12--

18.60 €

1 7 giorni ---6ISO 6150 B-Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio12--

17.35 €

1 7 giorni ---7,4European 7,4 mm-Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio12--

15.17 €

1 7 giorni ------Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio12G 1/456

15.50 €

1 7 giorni 95G 1/4195--25-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Livello sonoro (a 6 bar)(dBA) 77 Max. Pressione di esercizio(barra) 10

Supporto tecnico