Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Per Tubo flessibile in tessuto ID (mm) | Livello sonoro (dBA) | Lunghezza (mm) | Passaggio ID (mm) | Profilo | Altezza (mm) | Frizione Filettatura interna BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.83 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 85 | 190 | 6 | ARO 210 | 30 | - | ||
20.50 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 89 | 190 | 6 | ARO 210 | 30 | - | ||
21.05 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 87 | 200 | 6 | ARO 210 | 30 | - | ||
20.50 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 89 | 190 | 6 | ISO 6150C | 30 | - | ||
21.05 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 87 | 190 | 6 | ISO 6150C | 30 | - | ||
21.83 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 85 | 190 | 7.4 | EUROPEAN | 30 | - | ||
20.50 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 89 | 190 | 7.4 | EUROPEAN | 30 | - | ||
21.05 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 87 | 175 | 7.4 | EUROPEAN | 30 | - | ||
21.83 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 85 | 190 | 6 | ISO 6150B | 30 | - | ||
20.50 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 89 | 190 | 6 | ISO 6150B | 30 | - | ||
21.05 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 87 | 190 | 6 | ISO 6150B | 30 | - | ||
37.08 € | 1 | 7 giorni | 130 | - | 89 | 190 | 6 | ISO 6150C | 40 | G 1/4 | ||
38.60 € | 1 | 7 giorni | - | 8 | 89 | - | 6 | ISO 6150C | - | - | ||
38.37 € | 1 | 7 giorni | 120 | 8 | 89 | 200 | 6 | ISO 6150C | 30 | - | ||
38.92 € | 1 | 7 giorni | 85 | 8 | 87 | 200 | 6 | ISO 6150C | 35 | - | ||
38.72 € | 1 | 7 giorni | 45 | 8 | 89 | 210 | 6 | ISO 6150C | 25 | - | ||
37.08 € | 1 | 7 giorni | 120 | - | 89 | 200 | 6 | ISO 6150B | 30 | G 1/4 | ||
38.60 € | 1 | 7 giorni | 120 | 10 | 89 | 200 | 6 | ISO 6150B | 30 | - | ||
39.92 € | 1 | 7 giorni | 135 | 8 | 85 | 220 | 6 | ISO 6150B | 40 | - | ||
38.60 € | 1 | 7 giorni | 120 | 8 | 89 | 220 | 6 | ISO 6150B | 40 | - | ||
39.12 € | 1 | 7 giorni | 80 | 8 | 87 | 210 | 6 | ISO 6150B | 40 | - | ||
38.93 € | 1 | 7 giorni | 80 | 8 | 89 | 220 | 6 | ISO 6150B | 35 | - |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(barra) | 12 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Per Tubo flessibile in tessuto ID(mm)
Livello sonoro(dBA)
Lunghezza(mm)
Passaggio ID(mm)
Profilo
Altezza(mm)
Frizione Filettatura interna BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali