Codice articolo del costruttore: TSD P1700E
Marca: PREVOST
Prezzo: 630.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Peso: 1,1 kg
Livello sonoro: 76 dB(A)
Velocità di rotazione: 1700 giri/min
Coppia di serraggio: 01 - 06 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSD P1700E
Codice componente
|
---|
TSD P1700E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (kg) | Livello sonoro (dB(A)) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coppia di serraggio (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630.00 € | 1 | 7 giorni | 1,1 | 76 | 1700 | 01 - 06 |
Loading...
Applicazioni | Industria automobilistica e industria | Filettatura femmina BSPT | R 1/4 | Collegamento | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 |
---|---|---|---|---|---|
Consumo(l/min) | 113 | Mandrino | 6,35 mm Hex, 1/4" | Pressione max di utilizzo(bar) | 6,2 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite a pistola, il codice articolo è il seguente: TSD P1700E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSD P1700E.
Configura
Proprietà di base
Peso(kg)
Livello sonoro(dB(A))
Velocità di rotazione(giri/min)
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSD P0800I |
TSD P1800I |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso (kg) | Livello sonoro (dB(A)) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coppia di serraggio (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.10 € | 1 | 7 giorni | 1,35 | 80 | 800 | 05 - 16 | ||
134.55 € | 1 | 7 giorni | 1,2 | 80 | 1800 | 05 - 14 |