Bilanciatori con spirale (SPI 1)

Bilanciatori con spirale SPI 1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPI 1

Marca: PREVOST

Prezzo: 147.82

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza max.: 0,65 m

Uscita (BSPP): G 1/4 M

Lunghezza min.: 0,28 a 0,45 m

Peso (dell'attrezzo): 0,2 a 0,5 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPI 1

Codice componente
SPI 1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza max.
(m)
Uscita (BSPP) Lunghezza min.
(m)
Peso (dell'attrezzo)
(kg)

147.82 €

1 7 giorni 0,65G 1/4 M0,28 a 0,450,2 a 0,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +5 a +60 Applicazioni Postazione di montaggio, assemblaggio, confezionamento

Si trova sulla pagina di Bilanciatori con spirale, il codice articolo è il seguente: SPI 1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPI 1.

Tipologia prodotto

Codice componente
SPI 3
SPI 5
SPI 7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza max.
(m)
Uscita (BSPP) Lunghezza min.
(m)
Peso (dell'attrezzo)
(kg)

149.42 €

1 7 giorni 1,06G 1/4 F0,46 a 0,900,7 a 2

226.55 €

1 7 giorni 1,45G 3/8 F0,92 a 1,422,5 a 5

268.25 €

1 7 giorni 1,44G 3/8 F0,70 a 0,986 a 10

Supporto tecnico