Bilanciatore per tubi (BAL 0410A)

Bilanciatore per tubi BAL 0410A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BAL 0410A

Marca: PREVOST

Prezzo: 71.60

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lung. (del cavo): 1,6 m

Carico min.: 0,4 kg

Peso: 0,57 kg

Carico max.: 1 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BAL 0410A

Codice componente
BAL 0410A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lung. (del cavo)
(m)
Carico min.
(kg)
Peso
(kg)
Carico max.
(kg)

71.60 €

1 7 giorni 1,60,40,571

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +5 a +60 Applicazioni Postazione di montaggio, assemblaggio, confezionamento Materiale Corpo : Alluminio Cavo : acciaio inox

Si trova sulla pagina di Bilanciatore per tubi, il codice articolo è il seguente: BAL 0410A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BAL 0410A.

Tipologia prodotto

Codice componente
BAL 100120CP
BAL 100140DP
BAL 1020A
BAL 140180DP
BAL 180220DP
BAL 2030A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lung. (del cavo)
(m)
Carico min.
(kg)
Peso
(kg)
Carico max.
(kg)

328.75 €

1 7 giorni 2,50103,5814

587.55 €

1 7 giorni 2105,6714

80.50 €

1 7 giorni 1,610,62

615.32 €

1 7 giorni 2146,2618

619.15 €

1 7 giorni 2185,8922

85.52 €

1 7 giorni 1,620,743

Supporto tecnico