Levigatrice a pistola (TOS 15025)

Levigatrice a pistola TOS 15025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TOS 15025

Marca: PREVOST

Prezzo: 230.67

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Vantaggio: Comfort di utilizzo e basso livello acustico

Applicazioni: Lavori di decapaggio e di preparazione prima della verniciatura

Peso: 0,77 kg

Consumo: 212 l/min

Velocità di rotazione: 10000 giri/min


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TOS 15025

Codice componente
TOS 15025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vantaggio Applicazioni Peso
(kg)
Consumo
(l/min)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Livello sonoro
(dB(A))
Diametro (platorello) Potenza
(CV - W)
Eccentrico
(mm)

230.67 €

1 7 giorni Comfort di utilizzo e basso livello acusticoLavori di decapaggio e di preparazione prima della verniciatura0,772121000084152 mm 6"-2,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura femmina BSPT R 1/4 Pressione mas. di utilizzazione 6,2 bar Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Si trova sulla pagina di Levigatrice a pistola, il codice articolo è il seguente: TOS 15025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOS 15025.

Tipologia prodotto

Codice componente
TOS 15050
TPS 16000K
TPS E16000
TPS E16000K
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Vantaggio Applicazioni Peso
(kg)
Consumo
(l/min)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Livello sonoro
(dB(A))
Diametro (platorello) Potenza
(CV - W)
Eccentrico
(mm)

230.67 €

1 7 giorni Comfort di utilizzo e basso livello acusticoLavori di decapaggio e di preparazione prima della verniciatura0,772121000078,9152 mm 6"-5

222.35 €

1 7 giorni Maneggevole e leggeraLavori di decapaggio, di preparazione prima della verniciatura e di levigatura2,1113160008075 mm 3"0,45 CV - 330 W-

169.15 €

1 7 giorni Comfort di utilizzo e basso livello acusticoLavori di decapaggio e di preparazione prima della verniciatura0,72113160008075 mm 3"0,45 CV - 330 W3

218.78 €

1 7 giorni Comfort di utilizzo e basso livello acusticoLavori di decapaggio e di preparazione prima della verniciatura2113160008075 mm 3"0,45 CV - 330 W3

Supporto tecnico