Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TIW A012440 |
TIW A012710 |
TIW A120950 |
TIW A341490 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia max. di allentamento (Nm) | Peso (kg) | Filettatura femmina BSPT | Attacco quadro | Consumo (l/min) | Velocità di rotazione (giri/min) | Livello sonoro (dB(A)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,170.17 € | 1 | 7 giorni | 2441 | 7,1 | R 1/2 | 1" | 255 | 5000 | 99,5 | ||
1,119.65 € | 1 | 7 giorni | 2712 | 8,1 | R 1/2 | 1" | 255 | 5000 | 106 | ||
284.90 € | 1 | 7 giorni | 949 | 2,86 | R 1/4 | 1/2" | 119 | 7000 | 94 | ||
755.88 € | 1 | 7 giorni | 1492 | 5,6 | R 3/8 | 3/4" | 269 | 5500 | 96 |
Loading...
Vantaggio | Potenza di serraggio | Applicazioni | Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti | Pressione mas. di utilizzazione | 6,2 bar |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 |
Configura
Proprietà di base
Coppia max. di allentamento(Nm)
Peso(kg)
Filettatura femmina BSPT
Attacco quadro
Consumo(l/min)
Velocità di rotazione(giri/min)
Livello sonoro(dB(A))
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali