Pistola da Cesoia in metallo ad aria compressa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCS 02500

Codice componente
TCS 02500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.12 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Livello sonoro(dB(A)) 92 Vantaggio Comfort e sicurezza di utilizzo Peso(kg) 1,3
Consumo(l/min) 113 Applicazioni Lavori di troncatura Filettatura femmina BSPT R 1/4
Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Potenza(CV - W) 0,45 - 330 Pressione max di utilizzo(bar) 6,2
Velocità di rotazione(giri/min) 2500

Si trova sulla pagina di Pistola da Cesoia in metallo ad aria compressa, il codice articolo è il seguente: TCS 02500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCS 02500.

Supporto tecnico