Strumento per taglio pneumatico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCS 20000

Codice componente
TCS 20000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.62 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Livello sonoro(dB(A)) 87 Vantaggio Comfort e sicurezza di utilizzo Peso(kg) 0,84
Consumo(l/min) 113 Applicazioni Lavori di troncatura Filettatura femmina BSPT R 1/4
Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Potenza(CV - W) 0,5 - 370 Diametro (disco) 7,5 mm, 3"
Pressione max di utilizzo(bar) 6,2 Velocità di rotazione(giri/min) 20000

Si trova sulla pagina di Strumento per taglio pneumatico, il codice articolo è il seguente: TCS 20000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCS 20000.

Supporto tecnico