Codice articolo del costruttore: TAG 125
Marca: PREVOST
Prezzo: 236.18 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Velocità di rotazione: 11000 giri/min
Filettatura femmina BSPT: R 1/4
Peso: 2 kg
Consumo: 85 l/min
Livello sonoro: 90,4 db(A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAG 125
Codice componente
|
---|
TAG 125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione (giri/min) | Filettatura femmina BSPT | Peso (kg) | Consumo (l/min) | Livello sonoro (db(A)) | Diametro (disco) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.18 € | 1 | 7 giorni | 11000 | R 1/4 | 2 | 85 | 90,4 | 125 mm 5" |
Loading...
Applicazioni | Lavori di decapaggio e di preparazione prima della verniciatura | Pressione mas. di utilizzazione | 6,2 bar | Collegamento | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Condizioni impegnative |
Si trova sulla pagina di Smerigliatrice angolare, il codice articolo è il seguente: TAG 125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAG 125.
Configura
Proprietà di base
Velocità di rotazione(giri/min)
Filettatura femmina BSPT
Peso(kg)
Consumo(l/min)
Livello sonoro(db(A))
Diametro (disco)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TAG 178 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione (giri/min) | Filettatura femmina BSPT | Peso (kg) | Consumo (l/min) | Livello sonoro (db(A)) | Diametro (disco) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.50 € | 1 | 7 giorni | 6000 | R 3/8 | 3,3 | 113 | 91,9 | 178 mm 7" |