Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SV3050 |
SV3150 |
SV4050 |
SV4150 |
SV4200 |
SV4204 |
SV4500 |
SV4504 |
SV4610 |
SV4614 |
SV5050 |
SV5150 |
SV5200 |
SV5204 |
SV5500 |
SV5504 |
SV5610 |
SV5614 |
SV6050 |
SV6150 |
SV7050 |
SV7150 |
SV7200 |
SV7204 |
SV7500 |
SV7504 |
SV7610 |
SV7614 |
SV8050 |
SV8150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Protezione | Tempo di ritardo all'accensione (s) | Progettazione elettrica | Cavitazione | Materiali | Consumo di corrente (mA) | Pressione nominale (psi) | Collegamento elettrico - spina | Uscita corrente analogica (mA) | Connessione di processo | Precisione (K) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Misurazione elemento | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Pressione di rottura min. (MPa) | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l'inversione di polarità | Numero di uscite analogiche | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Numero totale di uscite | Ripetibilità | Carico max. (Ω) | Temperatura media (°F) | Numero di uscite digitali | Segnale di uscita | Protezione da cortocircuiti | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Interfaccia di comunicazione | Coppia di serraggio (Nm) | Gamma di misurazione | Mezzi di applicazione | Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione DC (mA) | Pressione nominale (MPa) | Protezione da sovraccarico | Temperatura ambiente (°F) | Precisione (nel campo di misura) | Revisione IO-Link | Installazione | Tipo di porta master richiesto | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | Pressione di rottura min. (barra) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.60 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | IP 65 | < 2 | - | Scarico P(assoluto) / P(differenza)> 5,5 per evitare la cavitazione | PA 6T | - | - | - | 4-20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA)) | attacco filettato G 1/2 DN6 | - | -30-85 | - | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 12 | 0,5-10 l/min 0,074-1,474 m/s|0,5-10 l/min 0,074-1,474 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; FKM | - | 25 | ||
120.60 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | - | 4-20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA)) | attacco filettato G 1/2 DN6 | - | - | - | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 12 | 0,5-10 l/min 0,074-1,474 m/s|0,5-10 l/min 0,074-1,474 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; EPDM | - | 25 | ||
120.60 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | IP 65 | < 2 | - | Scarico P(assoluto) / P(differenza)> 5,5 per evitare la cavitazione | PA 6T | - | - | - | 4-20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA)) | attacco filettato G 1/2 DN8 | ± 0.3 ± 0.005 x T | -30-85 | 1 x Pt 1000; (in conformità a DIN EN 60751, classe B) | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 12 | 0,9-15 l/min 0,133-2,21 m/s|0,9-15 l/min 0,133-2,21 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; FKM | - | 25 | ||
120.60 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | - | 4-20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA)) | attacco filettato G 1/2 DN8 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (in conformità a DIN EN 60751, classe B) | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 12 | 0,9-15 l/min 0,133-2,21 m/s|0,9-15 l/min 0,133-2,21 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; EPDM | - | 25 | ||
405.14 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | - | attacco filettato G 1/2 DN8 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | - | - | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | 2.5 | IO-Link | 30 | 1-20 l/min 0,06-1,2 m³/h | acqua | 100 | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
412.48 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | < 3 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | 4-20 | attacco filettato G 1/2 DN8 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | 2 | - | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | - | - | Segnale analogico | Sì | - | - | 30 | 1-20 l/min 0,06-1,2 m³/h | acqua | - | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
405.14 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | - | attacco filettato Rc 1/2 filettatura interna DN8 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | - | - | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | 2.5 | IO-Link | 30 | 1-20 l/min 0,06-1,2 m³/h | acqua | 100 | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
412.48 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | < 3 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | 4-20 | attacco filettato Rc 1/2 filettatura interna DN8 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | 2 | - | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | - | - | Segnale analogico | Sì | - | - | 30 | 1-20 l/min 0,06-1,2 m³/h | acqua | - | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
412.48 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | 174 | - | - | attacco filettato 1/2"NPT DN8 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | - | Sì | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | - | 2 | ± 0.5 % MEW | - | 14-194 | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | 2.5 | IO-Link | 30 | 16-317 gph 0,26-5,28 gpm | acqua | 100 | - | Sì | 32-140 | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
420.31 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | < 3 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | 174 | - | 4-20 | attacco filettato 1/2"NPT DN8 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | - | Sì | 2 | - | - | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | 14-194 | - | Segnale analogico | Sì | - | - | 30 | 16-317 gph 0,26-5,28 gpm | acqua | - | - | Sì | 32-140 | ± 2 % MEW | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
120.60 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | IP 65 | < 2 | - | Scarico P(assoluto) / P(differenza)> 5,5 per evitare la cavitazione | PA 6T | - | - | - | 4-20; (acqua: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA); acqua-glicole: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA)- Qo vedi figura 2) | attacco filettato G 3/4 DN10 | ± 0.3 ± 0.005 x T | -30-85 | 1 x Pt 1000; (in conformità a DIN EN 60751, classe B) | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 12 | 1,8-32 l/min 0,265-4,716 m/s Sonda di temperatura di riscaldamento interna: 1 K/mW Gamma di misurazione [°C]: -40-100|1,8-32 l/min 0,265-4,716 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; FKM | - | 25 | ||
120.60 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 4-20; (acqua: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA); acqua-glicole: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA)- Qo vedi figura 2) | attacco filettato G 3/4 DN10 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (in conformità a DIN EN 60751, classe B) | 8-33 DC | - | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 12 | 1,8-32 l/min 0,265-4,716 m/s Sonda di temperatura di riscaldamento interna: 1 K/mW Gamma di misurazione [°C]: -40-100|1,8-32 l/min 0,265-4,716 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; EPDM | - | 25 | ||
419.95 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | - | attacco filettato G 1/2 DN10 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | - | - | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | 2.5 | IO-Link | 30 | 2-40 l/min 0,12-2,4 m³/h | acqua | 100 | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
427.17 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | < 3 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | 4-20 | attacco filettato G 1/2 DN10 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | 2 | - | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | - | - | Segnale analogico | Sì | - | - | 30 | 2-40 l/min 0,12-2,4 m³/h | acqua | - | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
419.95 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | - | attacco filettato Rc 1/2 filettatura interna DN10 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | - | - | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | 2.5 | IO-Link | 30 | 2-40 l/min 0,12-2,4 m³/h | acqua | 100 | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
427.17 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | < 3 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | 4-20 | attacco filettato Rc 1/2 filettatura interna DN10 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | 2 | - | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | - | - | Segnale analogico | Sì | - | - | 30 | 2-40 l/min 0,12-2,4 m³/h | acqua | - | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
427.41 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | 174 | - | - | attacco filettato 1/2"NPT DN10 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | - | Sì | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | - | 2 | ± 0.5 % MEW | - | - | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | 2.5 | IO-Link | 30 | 32-634 gph 0,55-10,55 gpm | acqua | 100 | - | Sì | 32-140 | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
435.35 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | < 3 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | 174 | - | 4-20 | attacco filettato 1/2"NPT DN10 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | - | Sì | 2 | - | - | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | 14-194 | - | Segnale analogico | Sì | - | - | 30 | 32-634 gph 0,55-10,55 gpm | acqua | - | - | Sì | 32-140 | ± 2 % MEW | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
120.60 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | - | 4-20; (acqua: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA); acqua-glicole: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA)- Qo vedi figura 2) | attacco filettato G 3/4 DN15 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (in conformità a DIN EN 60751, classe B) | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 12 | 3,5-50 l/min 0,29-4,145 m/s|3,5-50 l/min 0,29-4,145 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; FKM | - | 25 | ||
120.60 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | - | 4-20; (acqua: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA); acqua-glicole: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA)- Qo vedi figura 2) | attacco filettato G 3/4 DN15 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (in conformità a DIN EN 60751, classe B) | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 12 | 3,5-50 l/min 0,29-4,145 m/s|3,5-50 l/min 0,29-4,145 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; EPDM | - | 25 | ||
124.15 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | IP 65 | < 2 | - | Scarico P(assoluto) / P(differenza)> 5,5 per evitare la cavitazione | PA 6T | - | - | - | 4-20; (acqua: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA); acqua-glicole: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)- Qo vedi figura 2) | attacco filettato G 1 DN20 | ± 0.3 ± 0.005 x T | -30-85 | 1 x Pt 1000; (in conformità a DIN EN 60751, classe B) | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 12 | 5-85 l/min 0,265-4,716 m/s Sonda di temperatura di riscaldamento interna: 1 K/mW Gamma di misurazione [°C]: -40-100|5-85 l/min 0,265-4,716 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; FKM | - | 25 | ||
124.15 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | - | 4-20; (acqua: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA); acqua-glicole: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)- Qo vedi figura 2) | attacco filettato G 1 DN20 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (in conformità a DIN EN 60751, classe B) | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 12 | 5-85 l/min 0,265-4,716 m/s Sonda di temperatura di riscaldamento interna: 1 K/mW Gamma di misurazione [°C]: -40-100|5-85 l/min 0,265-4,716 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; EPDM | - | 25 | ||
446.12 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | - | attacco filettato G 3/4 DN20 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | - | - | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | 2.5 | IO-Link | 30 | 5-100 l/min 0,3-6 m³/h | acqua | 100 | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
453.84 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | < 3 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | 4-20 | attacco filettato G 3/4 DN20 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | 2 | - | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | - | - | Segnale analogico | Sì | - | - | 30 | 5-100 l/min 0,3-6 m³/h | acqua | - | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
446.12 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | - | attacco filettato Rc 3/4 filettatura interna DN20 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | - | - | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | 2.5 | IO-Link | 30 | 5-100 l/min 0,3-6 m³/h | acqua | 100 | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
453.84 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | < 3 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | - | - | 4-20 | attacco filettato Rc 3/4 filettatura interna DN20 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | 0-60 | Sì | 2 | - | -10-90 | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | - | - | Segnale analogico | Sì | - | - | 30 | 5-100 l/min 0,3-6 m³/h | acqua | - | 1.2 | Sì | - | ± 2 % MEW | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
454.19 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | < 3 | PNP/NPN | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | 174 | - | - | attacco filettato 3/4"NPT DN20 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | - | Sì | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | - | 2 | ± 0.5 % MEW | - | 14-194 | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | 2.5 | IO-Link | 30 | 80-1585 gph 1,3-26,4 gpm | acqua | 100 | - | Sì | 32-140 | ± 2 % MEW | 1.1 | - | A | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
462.12 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | < 3 | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | < 30 | 174 | - | 4-20 | attacco filettato 3/4"NPT DN20 | ± 1 | - | - | 18-30 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | - | - | Sì | 2 | - | - | 2 | ± 0.5 % MEW | 500 | 14-194 | - | Segnale analogico | Sì | - | - | 30 | 80-1585 gph 1,3-26,4 gpm | acqua | - | - | Sì | 32-140 | ± 2 % MEW | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | - | - | ||
136.83 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | IP 65 | < 2 | - | Scarico P(assoluto) / P(differenza)> 5,5 per evitare la cavitazione | PA 6T | - | - | - | 4-20; (acqua: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA); acqua-glicole: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)- Qo vedi figura 2) | attacco filettato G 1 1/4 DN25 | ± 0.3 ± 0.005 x T | -30-85 | 1 x Pt 1000; (in conformità a DIN EN 60751, classe B) | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 15 | 9-150 l/min 0,283-4,709 m/s Sonda di temperatura di riscaldamento interna: 1 K/mW Gamma di misurazione [°C]: -40-100|9-150 l/min 0,283-4,709 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; FKM | - | 25 | ||
136.83 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | - | < 2 | - | - | PA 6T | - | - | - | 4-20; (acqua: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA); acqua-glicole: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)- Qo vedi figura 2) | attacco filettato G 1 1/4 DN25 | ± 0.3 ± 0.005 x T | - | 1 x Pt 1000; (in conformità a DIN EN 60751, classe B) | 8-33 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | 2.5 | -15-85 | - | 1 | - | -40-100 | 1 | 0,2; (% del valore finale) | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | - | - | Segnale analogico | - | - | - | 15 | 9-150 l/min 0,283-4,709 m/s Sonda di temperatura di riscaldamento interna: 1 K/mW Gamma di misurazione [°C]: -40-100|9-150 l/min 0,283-4,709 m/s | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti | - | 1.2 | - | - | D <;50 % MEW: <;1 % MEW/Q >;50 % MEW: <;2 % MW; (acqua) | - | collegamento al tubo tramite adattatore | - | ETFE; PA 6T; EPDM | - | 25 |
Loading...
Pressione nominale(barra) | 12 | Classe di protezione | III | Applicazioni | Per applicazioni industriali |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristica speciale | Contatti con placcatura in oro | Resistenza di isolamento min.(MΩ) | 100; (500 V DC) |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Protezione
Tempo di ritardo all'accensione(s)
Progettazione elettrica
Cavitazione
Materiali
Consumo di corrente(mA)
Pressione nominale(psi)
Collegamento elettrico - spina
Uscita corrente analogica(mA)
Connessione di processo
Precisione(K)
Temperatura di stoccaggio(°C)
Misurazione elemento
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Pressione di rottura min.(MPa)
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l'inversione di polarità
Numero di uscite analogiche
Funzione di uscita
Temperatura media(°C)
Numero totale di uscite
Ripetibilità
Carico max.(Ω)
Temperatura media(°F)
Numero di uscite digitali
Segnale di uscita
Protezione da cortocircuiti
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Interfaccia di comunicazione
Coppia di serraggio(Nm)
Gamma di misurazione
Mezzi di applicazione
Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione DC(mA)
Pressione nominale(MPa)
Protezione da sovraccarico
Temperatura ambiente(°F)
Precisione (nel campo di misura)
Revisione IO-Link
Installazione
Tipo di porta master richiesto
Materiali (parti bagnate)
Tipo di trasmissione
Pressione di rottura min.(barra)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali